Systèmes Balluff Vision
Systèmes Balluff Vision

Solutions Vision pour tous les besoins

Qu'il s'agisse de tracer des pièces, de contrôler la position, la taille, l'orientation et la distance des objets ou de vérifier leur qualité et leur intégralité – avec les solutions Balluff Vision BVS pour le traitement d'images industriel, nous vous proposons des concepts individuels pour répondre aux exigences de votre production. Avec notre SmartCamera et nos caméras industrielles, les scanners portatifs et les capteurs Vision, vous obtenez la solution adaptée à toutes les exigences.

SmartCamera – facile à intégrer, économique et flexible

Vous recherchez une solution simple et flexible pour les tâches de traçabilité, de contrôle qualité et de positionnement dans votre installation ? Nos caméras intelligentes trouvent ici une application idéale. Avec la SmartCamera BVS SC, vous disposez de toutes les fonctions dont vous avez besoin pour contrôler de manière fiable la qualité de votre production et éviter ainsi les rebuts. Qu'il s'agisse d'analyse, de recherche ou de mesure : Vous pouvez organiser individuellement les fonctions, que vous souhaitez utiliser, en fonction de vos besoins.

La SmartCamera est accompagnée d'un logiciel d'exploitation intuitif et facile à utiliser, comprenant des outils individuels, qui reposent sur des algorithmes de base HALCON ayant fait leurs preuves dans l'industrie. Cela vous permet d'obtenir des solutions rapides et fiables, et de transférer les résultats de manière flexible.

De plus, l'intégration dans l'environnement de production est très simple, car notre SmartCamera est disponible avec une interface IO-Link et des versions bus de terrain.

En outre, la SmartCamera est livrée dans un boîtier IP67 robuste, peut être montée de manière flexible et offre une connectique M12 standardisée pour toutes les interfaces. Elle est donc parfaitement adaptée à une utilisation dans l'industrie.

SmartCamera pour Vision Industrielle

Caméras industrielles – rapides, compactes et performantes

Résolution élevée, transmission rapide des images : Nos caméras industrielles fournissent des résultats de contrôle optimaux. Choisissez entre couleur et noir et blanc, ainsi qu'entre quatre résolutions d'image différentes. Grâce à leur conception compacte, nos caméras industrielles peuvent être installées facilement, même dans des espaces confinés, et fournissent des images d'une netteté absolue dans toutes les positions. Les caméras industrielles sont connectées à un Industrial Controller et peuvent être facilement configurées et utilisées avec l'interface utilisateur BVS Cockpit intégrée. Plusieurs caméras peuvent être connectées simultanément à un contrôleur, ce qui permet d'effectuer des inspections de différentes perspectives en même temps. Par conséquent, l'essai est à la fois de haute qualité et économique.

Autre plus : nos caméras industrielles s'intègrent facilement dans n'importe quel réseau grâce aux différentes interfaces telles que GIGE Vision ou USB3.

Industrial Camera – Système industriel performant

Tout est sous contrôle avec les scanners portatifs Balluff

Les scanners portatifs Balluff BVS HS-P et HS-Q lisent de façon rapide et fiable tous les codes 1D, 2D et empilés courants sur les documents, les étiquettes en plastique, les platines et les pièces métalliques. Ils sont particulièrement robustes et peuvent résister à de multiples chutes sur le béton. La classe de protection industrielle IP65 supporte l'utilisation sur le terrain. Grâce à cette commande simple et intuitive, les scanners portatifs Balluff apportent une aide précieuse, par exemple, pour le contrôle des processus logistiques dans les systèmes Kanban, le contrôle de la production, l'identification optique des outils, le suivi des pièces, le contrôle qualité ou le stockage. La version sans fil, qui assure une transmission fiable dans un environnement allant jusqu'à 100 mètres, vous permet de scanner de manière particulièrement mobile. Avec des accumulateurs au lithium-ions, cela signifie : charger une fois – lire jusqu'à 30 000 fois.

Lecteurs portatifs aptes au service en milieu industriel, avec excellente performance de lecture

Des composants polyvalents : les capteurs Balluff Vision

Sept outils d'inspection utilisables indépendamment les uns des autres et jusqu'à vingt inspections mémorisables – c'est ce que vous offrent nos capteurs Vision, dans lesquels nous avons intégré de puissants capteurs d'image. Ils reconnaissent et contrôlent les objets et le texte en clair (OCR/OCV), de sorte que vous pouvez vous fier à la détection des erreurs et à des contrôles qualité exacts.

Toutes les fonctions des capteurs Balluff Vision sont combinables de façon flexible. Cela vous permet d'effectuer un large éventail de tâches d'inspection avec un seul capteur. La version avancée permet également de résoudre des applications exigeantes telles que la reconnaissance de position dans un environnement à 360 degrés et la combinaison logique de diverses fonctions.

Quand la vitesse compte, le capteur Vision universel marque des points. Grâce à sa vitesse de traitement élevée, il lit et vérifie jusqu'à 40 codes à barres et codes DataMatrix par seconde. Et grâce à ses puissants outils de traitement d'images basés sur les contours, il localise, inspecte et compte les pièces dans n'importe quelle position.

Capteurs Vision pour les installations de fabrication

En savoir plus sur les solutions Balluff Vision

Produits de Vision Industrielle

Identification optique des produits