Des capteurs miniatures pour de grandes tâches
Des capteurs miniatures pour de grandes tâches

Formats très petits pour les espaces réduits

L'automatisation industrielle requiert une miniaturisation croissante des composants. Ceci exige la conception de composants aussi petits que possibles, légers et malgré tout performants. Les capteurs miniatures de Balluff satisfont à ces exigences.

Au moyen de formats miniatures d'une puissance maximale, ils offrent une grande liberté de construction et permettent la réalisation de nombreuses applications. Pour vous, cela signifie un plus en terme de flexibilité.

Vous pouvez obtenir chez Balluff des mini-capteurs avec tous les principes actifs : inductifs, optoélectroniques, magnétiques, capacitifs et à ultrasons. Des coupleurs inductifs compacts, des modules de bus de terrain peu encombrants ainsi que des composants RFID en versions "miniature" sont disponibles pour chaque technologie de capteurs.

Notre gamme comprend les mini-capteurs et la connectique compacte. Ceux-ci se prêtent parfaitement à la productique. Par exemple, dans la robotique, dans les lignes de fabrication ou dans la manutention, un poids réduit est une condition essentielle pour obtenir des temps de cycle rapides. Par ailleurs, le gain de place obtenu grâce aux modèles compacts dans un espace machine dense offre une marge de manœuvre supérieure.

Les capteurs miniatures de Balluff garantissent une précision élevée ainsi que la fiabilité nécessaire.

Mini-capteurs compacts et performants

  • Mini-capteurs inductifs

    Performants et compacts pour les détections de position en environnement hostile

    Les mini-capteurs inductifs assurent les détections de position dans les environnements hostiles et dans un espace réduit. Leur électronique est entièrement intégrée, si bien que les amplificateurs externes sont inutiles.

    Leur poids réduit de 0,7 g permet des applications avec des accélérations extrêmes. Ainsi, les applications pick and place sont faciles à réaliser.

    Les mini-capteurs inductifs de Balluff sont faciles à installer et peuvent également être intégrés totalement dans des composants étroits. C'est pourquoi ils permettent de réaliser des détections de position là où il n'y avait pas de place pour un capteur jusqu'ici. En outre, les composants peuvent être davantage réduits en taille.

    Miniaturisation et modèles compacts

    Chez Balluff, vous obtenez des mini-capteurs d'un diamètre particulièrement petit : 3 mm, 4 mm et 5 mm. Nos mini-capteurs compacts sont, avec une longueur de boîtier de seulement 6 mm, les capteurs inductifs les plus courts du marché.

    Les particularités

    • Détections de position en environnement hostile, dans un espace réduit
    • Mini-capteurs les plus compacts du marché : Entièrement intégrables
    • pour des accélérations extrêmes grâce à un poids réduit
    • compacité inégalée et longueur minimale défiant toute concurrence
    • Rapport qualité-prix optimal
    Mini-capteurs inductifs Produits
    Mini-capteurs inductifs Applications

    Les mini-capteurs inductifs permettent des accélérations extrêmes dans les applications pick and place.

  • Mini-capteurs optoélectroniques

    Détection précise de petites pièces à une distance allant jusqu'à 3 m

    Les mini-capteurs optoélectroniques de Balluff sont le bon choix lorsqu'il s'agit de détecter de façon précise des petites pièces dans un espace réduit, et lorsqu'il est important de disposer de portées élevées. Ils fonctionnent de manière absolument fiable, à une distance de moins d'un millimètre jusqu'à trois mètres.

    Grâce à leur grand choix de variantes, ils permettent de résoudre toutes les applications de façon sûre et offrent une grande liberté de construction.

    Technique laser sophistiquée, lumière rouge homogène ou technologie Pinpoint innovante sont synonymes de précision élevée du processus. Les détecteurs optiques avec suppression de l'arrière-plan éliminent de façon fiable les influences perturbatrices.

    En outre, nos mini-capteurs optoélectroniques sont particulièrement faciles à utiliser.

    Les particularités

    • Portées élevées : jusqu'à 3 m
    • Grand nombre de variantes
    • Grande précision de processus
    • Faciles à utiliser
    Mini-capteurs optoélectroniques

    Détection ultraprécise de petites pièces à distance.

  • Mini-capteurs capacitifs

    Détection de tous les matériaux, indépendamment des influences extérieures et de la structure d'un objet

    Les mini-capteurs capacitifs constituent le bon choix pour la mesure dans des environnements difficiles, dans lesquels poussières, réflexions ou structure et couleur de l'objet pourraient influencer le résultat.

    Extrêmement précis, il contrôlent les hauteurs de pile et détectent les corps solides et les liquides. Et ce à travers des parois de réservoirs d'une épaisseur allant jusqu'à 4 mm, en verre ou en matière plastique, ou en contact direct.

    Les mini-capteurs capacitifs peuvent être réglés à distance au moyen d'un amplificateur de capteur capacitif séparé.

    Leur face sensible en téflon® les rend particulièrement résistants. Leur boîtier en acier inoxydable robuste permet une utilisation également dans des conditions difficiles.

    Grâce au format plat en forme de disque, ils ont besoin de très peu de place et offrent une grande portée.

    Les particularités

    • Grande portée
    • Pour les conditions difficiles : Boîtier en acier inoxydable robuste
    • Très robuste grâce à la face sensible en téflon®
    • Adaptés pour tous les matériaux
    • Réglage à distance simple grâce à un amplificateur de capteur capacitif séparé
    • Mesure précise à travers des parois de réservoir allant jusqu'à 4 mm ou en contact direct
    Mini-capteurs capacitifs

    Les mini-capteurs capacitifs contrôlent les objets indépendamment de la poussière, des réflexions, de la couleur et de la structure.

  • Mini-capteurs de vérin magnétiques

    Détection sûre et sans usure de la position sur tous les vérins pneumatiques

    Balluff propose des solutions optimales pour une détection de position fiable et sans usure sur les vérins à faible course et les mini-pinces. Nos mini-interrupteurs de vérin sont très courts et comptent parmi les plus petits du marché. Ils disposent d'un point d'action ultraprécis, grâce auquel le capteur garantit une précision maximale même pour les courses les plus courtes.

    Les mini-capteurs de vérin magnétiques améliorent la sécurité de fonctionnement, ainsi que la disponibilité des machines. Un faible nombre de types garantissent un usage universel

    Vous disposez de versions spéciales pour les rainures en C et en T, qui sont également insérables par le dessus.

    Les particularités

    • Détection fiable et sans usure de la position sur tous les vérins pneumatiques
    • Un faible nombre de types garantissent un usage universel
    • Sécurité de fonctionnement accrue, disponibilité améliorée des machines
    • Versions spéciales, également insérables par le dessus, pour rainures en C et T
    Mini-capteurs de vérin magnétiques

    Les mini-interrupteurs de vérin améliorent la sécurité de fonctionnement et augmentent la disponibilité des machines.

  • Capteurs à ultrasons

    Utilisables de façon universelle pour la mesure de distances et la détection de positions

    Nos petits capteurs à ultrasons logés dans un boîtier parallélépipédique fonctionnent avec une résolution particulièrement élevée et convainquent ainsi par leur précision.

    Pour les tâches de mesure délicates, les capteurs BUS R06K1..02/007 et BUS R06K1..02/015 peuvent être équipés en plus d'un guide d'onde acoustique. Celui-ci permet d'effectuer des mesures dans les alésages et les ouvertures avec des diamètres supérieurs à 5 mm.

    Le capteur BUS R06K1..02/015 convainc avec un temps de réponse court et une fréquence de commutation élevée de 125 Hz. Ainsi, il est parfaitement adapté pour détecter de façon fiable les processus rapides.

    En outre, le fonctionnement simultané de jusqu'à dix capteurs dans un espace réduit est possible grâce à nos capteurs à ultrasons, la série disposant d'une entrée de synchronisation. Son grand choix de variantes, avec une sortie de commutation ou une sortie analogique de courant ou de tension en cinq distances de détection, offre un domaine d'applications quasi illimité.

    Les particularités

    • Résolution élevée, grande précision
    • Plage de mesure 20 mm…1 m
    • Fonctionnement simultané de jusqu'à dix capteurs dans un espace réduit possible grâce à une entrée de synchronisation
    • Cinq distances de détection
    • Domaine d'application quasi illimité
    Mini-capteurs à ultrasons

    Les mini-capteurs à ultrasons mesurent les distances et détectent les positions de façon rapide et fiable.

  • Système de mesure de déplacement à codage magnétique

    Système de mesure absolu pour courses courtes

    Les imprécisions et décalages de tolérances ont des effets négatifs sur la qualité de la production. Les systèmes de mesure directe permettent d'y remédier. Ils déterminent la position actuelle directement au niveau du chariot ou de la suspension de charge.

    Le système de mesure de déplacement à codage magnétique BML-S1H de Balluff détecte de façon absolue et précise les applications ultra-dynamiques. Il fonctionne de surcroît sans contact et sans usure. Les facteurs extérieurs tels que saletés ou température ne l'influencent pas.

    Grâce à sa tête de capteur, dont la petite taille est inégalée, le système convient idéalement pour les guidages linéaires, les applications pick and place, la rétrosignalisation d'entraînements et la soudure par vibration.

    Les particularités

    • Précision du système et résolution élevées
    • Montable longitudinalement ou perpendiculairement à la bande
    • Taille compacte dans un boîtier métallique robuste
    • Sans usure, puisque sans contact
    • Petite tête de capteur défiant toute concurrence
    Systèmes de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique

    Le système de mesure de déplacement à codage magnétique BML-S1H détecte de façon absolue et précise les applications pick and place ultra-dynamiques.

  • Produits RFID industriels pour systèmes de transfert

    Des composants de petite taille offrent une sécurité des données élevée

    Le système RFID industriel BIS M est disponible pour les systèmes de transfert. Ses composants compacts garantissent une sécurité élevée des données. Ils sont faciles à monter, leurs supports de données peuvent être montés noyés dans l'acier.

    Des supports de données d'angle, des supports en forme de petite pilule ou des supports en forme de tige mince offrent aux utilisateurs une grande flexibilité. Des antennes avec électronique déportée permettent une utilisation dans des conditions particulièrement étroites.

    Les particularités

    • Supports de données compacts
    • Petites formes d'antenne sans pareil pour les espaces très réduits
    • Communication de données rapide, grande sécurité des données
    • Grande flexibilité
    Composants compacts pour les systèmes de transfert

    Les composants Industrial RFID garantissent une grande sécurité des données et un montage aisé dans les systèmes de transfert.

  • Répartiteurs de bus de terrain et concentrateurs de capteurs

    IO-Link garantit une connexion rapide et simple

    Outres des mini-capteurs, les composants étroits requièrent une connectique avec des versions compactes et performantes. C'est l'unique manière d'exploiter réellement la liberté de construction et la flexibilité des mini-capteurs.

    Balluff propose des solutions efficaces et économiques sous forme de mini-Master, de répartiteurs passifs compacts et de petits connecteurs d'îlots de vannes en versions IO-Link.

    IO-Link réduit les coûts liés au câblage, aux contrôles et aux matériels. En effet, les mini-capteurs peuvent être installés de façon rapide et économique à l'aide de câbles standard simples, non blindés et économiques. Par ailleurs, les mini-capteurs peuvent être paramétrés facilement et sûrement par l'intermédiaire du système de commande grâce à la technique de raccordement IO-Link.

    Des diagnostics continus garantissent le fonctionnement sûr de vos installations, étant donné qu'ils permettent une maintenance en temps voulu.

    Les particularités

    • Efficaces et économiques
    • Coûts réduits liés au câblage, aux contrôles et aux matériels
    • Installation rapide et économique des mini-capteurs
    • Paramétrage rapide et fiable par l'intermédiaire du système de commande
    • Fonctionnement sûr de l'installation grâce à des diagnostics continus
    Mini-Master compacts

    Les répartiteurs de bus de terrain et les répartiteurs de capteurs en versions IO-Link réduisent les coûts liés au câblage, aux contrôles et aux matériels.

  • Coupleurs inductifs compacts

    Coupleurs IO-Link pour une intégration rapide, sans contact

    Le coupleur IO-Link inductif logé dans un boîtier compact 40x40 de Balluff convient idéalement pour la robotique. Il allie changement de format rapide, absence d'usure et grande flexibilité.

    Les contacts enfichables mécaniques deviennent inutiles avec les coupleurs inductifs, étant donné qu'ils transmettent les signaux sans contact.

    Grâce à l'interface IO-Link du coupleur inductif compact, l'installation est extrêmement simple, l'interface IO-Link étant rapidement câblée.

    Les particularités

    • Transmission de signaux sans contact, d'une fiabilité absolue
    • Sans entretien, étant donné l'absence d'usure mécanique
    • Qualité de signal maximale
    • Changement de format rapide
    • Installation archisimple grâce à l'interface IO-Link
    Coupleurs inductifs compacts

    Le coupleur IO-Link inductif allie changement de format rapide, absence d'usure et flexibilité élevée pour la robotique.