Une grande transparence dans la gestion des outils pour une maintenance prédictive basée sur le fonctionnement réel de l'outil
Mold ID de Balluff assure une utilisation optimale des moules grâce à un suivi précis, par exemple des moules d'injection dans les machines de moulage par injection.
Comme chaque moule est clairement identifié, les attributions incorrectes ou les moules manquants appartiennent au passé. Le comptage des cycles de production permet une maintenance prédictive des moules.
Vous bénéficiez d'une durée de fonctionnement prolongée, d'un fonctionnement fiable et d'une productivité élevée de vos équipements. Cela permet également d'améliorer la rentabilité.
Les particularités
- Peut être installé ultérieurement en tant que système autonome, indépendamment du fabricant et de l'âge de la machine

Traçabilité précise des moules d'injection à l'aide de Mold-ID