Orienter les réflecteurs paraboliques par rapport à la position du soleil

Orienter les réflecteurs paraboliques par rapport à la position du soleil

Un rendement plus élevé, grâce à une orientation précise et fiable

La solution

Les température élevées qui sont générées dans les centrales à réflecteurs paraboliques exigent qu'ils soient orientés de façon précise par rapport à la position du soleil. Nos capteurs d'inclinaison BSI, avec leur principe de mesure absolu, garantissent une orientation précise, même après une panne de courant. Ils permettent d'augmenter le rendement de votre installation solaire.

Les particularités

  • Sécurité, grâce à une détection de position en continu
  • Précision élevée sur 360 degrés
  • Installation simple grâce à un boîtier métallique compact et robuste
  • Aucune course de référence n'est nécessaire
Energie, énergie solaire, orientation de cylindres paraboliques par rapport à la position du soleil
Téléchargement
> Balluff dans le secteur de l'énergie (fichier PDF)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.