Positionnement d'héliostats

Positionnement d'héliostats

Positionnement précis à faibles coûts et fonctionnement à entretien minimal

La solution

La précision de positionnement des héliostats dans les centrales à tour solaire contribue pour une part essentielle à la performance de l'ensemble du système. Par conséquent, les capteurs sont soumis à des exigences particulièrement élevées. Notre système de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique BML est parfaitement à la hauteur de la tâche pour garantir un fonctionnement dans les conditions les plus difficiles, telles que dans les régions désertiques. Il fonctionne selon le principe sans contact et est par conséquent à entretien minimal, ce qui contribue à éviter des temps d'immobilisation.

Les particularités

  • Sans usure et à entretien minimal grâce au principe sans contact
  • Montage économique
  • Très grande précision
Energie, énergie solaire, positionnement d'héliostats
Téléchargement
> Balluff dans le secteur de l'énergie (fichier PDF)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.