Contrôle la position de vérins hydrauliques

Contrôle la position de vérins hydrauliques

Une performance améliorée grâce aux systèmes de mesure de déplacement Balluff

La solution

Nous avons spécialement conçu nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL pour une mise en œuvre dans des vérins hydrauliques d'éoliennes. Ils vous permettent d'adapter de façon précise l'angle des pales de rotor en fonction de la force du vent, par l'intermédiaire du réglage du pas de pale. Les systèmes de mesure de position Balluff maximisent ainsi votre production d'énergie électrique ainsi que la sécurité de vos installations.

Les particularités

  • Sans usure et sans entretien grâce au principe de fonctionnement sans contact
  • Résistant à la pression jusqu'à 600 bar
  • Résistant aux vibrations et aux chocs, pour une utilisation fiable dans un environnement hostile
Energie, énergie éolienne, contrôle de la position de vérins hydrauliques
Téléchargement
> Balluff dans le secteur de l'énergie (fichier PDF)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.