Régulation de l'alimentation en air et en gaz dans le haut fourneau

Régulation de l'alimentation en air et en gaz dans le haut fourneau

Un contrôle fiable des vannes et des clapets sur le haut fourneau

La solution

Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL régulent l'arrivée d'air et l'air d'échappement lors de la fabrication de fonte brute, en pilotant les vannes et les clapets sur le haut fourneau. Un capteur de température est de plus intégré dans la tête électronique, mesurant correctement la température du système et augmentant par conséquent la sécurité de votre installation.

Les particularités

  • Mesure de température intégrée dans le système de mesure de position
  • Version en protection Ex
  • Principe actif sans contact physique
Régulation de l'alimentation en air et en gaz dans le haut fourneau
Téléchargements
> Solutions for Hydraulic Systems (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.