Surveillance de la tension du tube montant

Surveillance de la tension du tube montant

Une mesure de position garantit un nivellement intelligent et le respect de la tension

La solution

La fonction des vérins de compensation d'ondulations est de respecter la tension spécifiée de la tige de sondage et de compenser les mouvements ondulatoires. Pour cela, les vérins hydrauliques sont fixés entre la tige de sondage et la foreuse. Equipé de nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL, ce système hydraulique intelligent nivèle les mouvements et assure la tension nécessaire du tube montant. Et ce quel que soit le tangage de la plate-forme de forage flottante.

Les particularités

  • Longueurs jusqu'à 7,6 m
  • Dans un boîtier en acier inoxydable antidéflagrant
Surveillance de la tension du tube montant dans le domaine de l'extraction de pétrole et de gaz
Téléchargements
> Solutions for Hydraulic Systems (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.