Formage de matériaux composites

Formage de matériaux composites

Fidélité de répétition élevée lors du formage de matériaux composites

La solution

Lors de la fabrication de composants en matières plastiques renforcées de fibres de carbone (CFK), une pression uniforme exercée sur les fibres de carbone à façonner est d'une importance capitale pour obtenir un résultat optimal. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL résistant à la chaleur veillent à un formage uniforme de la matière plastique et garantissent une pression homogène à chaque processus de formage. Ils fonctionnent avec une précision élevée et une grande fidélité de répétition, également aux plages de température élevées – et ce pour chaque forme.

Les particularités

  • Plage de température élevée
  • Grande fidélité de répétition
  • Egalement avec plusieurs capteurs de position, afin de surveiller les deux côtés de la presse
Fidélité de répétition élevée lors du formage de matériaux composites
Téléchargements
> Solutions for Hydraulic Systems (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.