Positionnement de ponts extrêmement lourds

Positionnement de ponts extrêmement lourds

Positionnement précis avec des vérins à forte capacité de charge

La solution

Dans le domaine de la construction des ponts, des vérins spéciaux à forte capacité de charge exécutent des mouvements d'avance horizontaux et des mouvements de levage verticaux, afin de pouvoir déplacer les éléments de pont extrêmement lourds. Le positionnement synchrone et avec une précision au millimètre des éléments de pont extrêmement lourds est pris en charge par notre système de mesure de position magnétostrictif BTL Tige CD, qui est intégré dans la plage de pression de vérins à forte capacité de charge et de vérins haute pression.

Les particularités

  • Pour un montage avec une plage de pression de jusqu'à 1 000 bar
  • Résolution jusqu'à 1 μm pour un positionnement synchrone et avec une précision au millimètre
  • Domaine antidéflagrant zone 2 ; mode de protection antidéflagrant "nA"
Positionnement de ponts extrêmement lourds
Téléchargements
> Solutions for Hydraulic Systems (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.