Surveillance du niveau de sang avec la technologie Smart Level sur une machine cardio-pulmonaire

Surveillance du niveau de sang avec la technologie Smart Level sur une machine cardio-pulmonaire

Capteurs utilisables individuellement sur l'oxygénateur

La solution

Le niveau de sang est surveillé selon deux niveaux dans un oxygénateur : une valeur de référence et une valeur minimale. Notre capteur capacitif BCS émet un signal lorsque le niveau de sang parvient sous la valeur minimale. Il est fixé sur le réservoir de sang au moyen d'un film adhésif qui a été appliqué sur le réservoir de sang. De ce fait, il est utilisable de façon multiple. Sa position peut être choisie librement. Grâce à la technologie Smart Level, les dépôts adhérents sont masqués. Le niveau de sang effectif est ainsi surveillé et le médecin peut le maintenir au niveau requis.

Les particularités

  • Construction de boîtier selon les normes médicales en vigueur
  • Détection sans contact et stérile de sang et d'autres liquides
  • Les dépôts adhérents et la mousse de sang sont compensés de façon sûre
  • Film autocollant permettant une utilisation multiple et personnalisée
Sciences de la vie, produits individuels sur mesure, surveillance du niveau de sang sur une machine cardio-pulmonaire au moyen de la technologie Smart Level
Téléchargement
> Solutions pour le domaine des sciences de la vie (fichier PDF)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.