Contrôle de la flèche de bandes de tôle

Contrôle de la flèche de bandes de tôle

Contrôle de l'alimentation automatique de bandes de tôle à l'aide de capteurs de distance à ultrasons

La solution

Nos capteurs de distance à ultrasons BUS avec signal de sortie continu surveillent l'alimentation automatique de bandes de tôle.

La vitesse est synchronisée avec la cadence de la presse ou du processus de poinçonnage. La distance entre la tôle et le capteur sert de signal pour la commande de la vitesse du moteur.

Les particularités

  • Alimentation automatique de bandes de tôle grâce à une mesure de distance fiable
  • Vitesse d'alimentation synchronisée avec la cadence de la presse / du processus de poinçonnage
  • Distance tôle – capteur en tant que signal pour la commande de la vitesse du moteur
Travail des métaux, contrôle de la flèche de bandes de tôle
Téléchargement
> Automation in Metalworking (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.