Contrôle du dispositif de serrage des pièces

Contrôle du dispositif de serrage des pièces

Large spectre de systèmes de mesure pour une précision maximale du dispositif de serrage des pièces

La solution

Pour pouvoir usiner une pièce correctement et avec une qualité constante, celle-ci doit être positionnée dans le mandrin rotatif. Les capteurs avec sortie de commutation, et de plus en plus souvent également les systèmes de mesure de position inductifs BIP avec signal de sortie continu, contrôlent de façon fiable et précise le dispositif de serrage des pièces.

Balluff offre un large spectre de systèmes de mesure pour différentes dimensions. De seulement quelques millimètres à une longueur allant jusqu'à 130 mm.

Les particularités

  • Contrôle précis du dispositif de serrage des pièces
  • Large spectre de systèmes de mesure, de quelques millimètres à une longueur de 130 mm
Travail des métaux, alignement de la lunette
Téléchargement
> Automation in Metalworking (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.