Affectation et suivi d'outils

Affectation et suivi d'outils

Quasiment pas de temps de préparation et machines produisant en continu grâce au système HF avec RFID

La solution

Les systèmes de palette avec chargement / déchargement externe automatisé des pièces réduisent les temps de préparation quasiment à zéro, si bien que la machine peut produire en continu.

Notre système HF 13,56 MHz s'est établi comme standard pour une affectation et un suivi fiables avec RFID. Le système lit et écrit les deux faces de supports de données de référence codés, ainsi que les supports de données à visser fixés directement sur la palette ou sur la pièce.

Les particularités

  • Temps de préparation quasi nuls – La machine peut produire en continu
  • Affectation et suivi fiables avec RFID
  • Lecture et écriture des deux faces de supports de données de référence codés et de supports de données à visser fixés sur la palette ou sur la pièce
Travail des métaux, gestion d'outils optimisée
Téléchargement
> Automation in Metalworking (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.