Contrôle des épaisseurs de tôle

Contrôle des épaisseurs de tôle

Contrôle fiable de l'alimentation des tôles à l'aide de capteurs de distance inductifs

La solution

Les capteurs de distance inductifs BAW empêchent une alimentation incorrecte des tôles.

Ceux-ci surveillent si des tôles sont acheminées en double et détectent l'épaisseur de tôle. Un signal de sortie continu ou l'interface IO-Link est disponible à cette fin. Selon l'application, les exigences en termes de précision et le type de fixation de la tôle, l'on utilise un ou deux capteurs.

Les particularités

  • Pas d'alimentation incorrecte de tôles
  • Signal de sortie continu (p. ex. 0…10 V) ou IO-Link
  • Un ou deux capteurs selon l'application, les exigences en termes de précision et le type de fixation de la tôle
Travail des métaux, contrôle des épaisseurs de tôle
Téléchargement
> Automation in Metalworking (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.