Commande de presses hydrauliques

Commande de presses hydrauliques

Utilisation optimale des machines grâce aux systèmes de mesure de position magnétostrictifs

La solution

Les presses hydrauliques atteignent leur force nominale sur la totalité de la longueur de course. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL prennent en charge de façon fiable la surveillance de position.

Le capteur de position est monté sur la partie mobile, le profilé muni de l'élément de mesure de déplacement est installé sur la partie fixe de la presse. Le système est insensible aux chocs mécaniques générés. Ainsi, la précision et le taux de mise à jour élevés des valeurs mesurées permettent une utilisation optimale des machines.

Les particularités

  • Surveillance fiable de la position
  • Insensibles aux chocs mécaniques
  • Utilisation optimale des machines grâce à la précision et au taux de mise à jour élevés des valeurs mesurées
Travail des métaux, commande de presses hydrauliques
Téléchargement
> Automation in Metalworking (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.