Détection sans contact de niveaux de remplissage au travers de la paroi d'un réservoir

Détection sans contact de niveaux de remplissage au travers de la paroi d'un réservoir

Détection sans contact et fiable au travers de la paroi d'un réservoir

La solution

Nos capteurs capacitifs BCS détectent les niveaux de remplissage, sans contact, au travers de la paroi de votre réservoir en plastique, que ce soit pour des acides, des bases ou de l'eau ultra pure. Notre technologie SmartLevel permet de compenser l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toute sorte.

Les capteurs sont d'un montage simple, et peuvent être collés, vissés ou encore fixés au moyen de serre-câbles.

Les particularités

  • Détection d'acides, de bases et d'eau ultra pure
  • Possibilité de détection jusqu'à une épaisseur de paroi de 10 mm
  • Pas de by-pass nécessaires
  • Réduction des coûts d'installation et de matériel
  • Compensation de la mousse et de dépôts adhérents grâce à la technologie SmartLevel
  • Montage simple, flexible
Détection de niveau sans contact dans l'industrie des semi-conducteurs
Téléchargement
> Solutions for the Semiconductor Industry (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.