Détection de position linéaire

Détection de position linéaire

Mesure rapide et avec une précision maximale

La solution

Nos systèmes de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique BML constituent la solution parfaite pour la détection de positions linéaires : Le système de mesure est ultraprécis et rapide, avec une résolution jusqu'à 1 μm et une précision du système jusqu'à +/–7 μm. Le système fonctionne sans contact, et par conséquent entièrement sans usure.

Les particularités

  • Précision maximale (résolution jusqu'à 1 μm) et rapidité
  • Précision du système jusqu'à +/–7 μm
  • Sans usure, puisque principe actif sans contact
  • Approprié pour des tronçons jusqu'à 48 m
Précision maximale et rapidité lors du traitement de plaquettes de silicium
Téléchargement
> Solutions for the Semiconductor Industry (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.