Détection de positions avec des capteurs inductifs basse tension

Détection de positions avec des capteurs inductifs basse tension

Détection fiable à l'aide de capteurs NAMUR

La solution

Nos capteurs inductifs Namur BES vous garantissent un traitement optimal des plaquettes de silicium : Les capteurs sont conformes aux recommandations NAMUR et détectent de façon fiable les ruptures de câble et les court-circuits. Du fait de sa faible consommation électrique, il ne génère qu'un auto-échauffement minime. Par conséquent, une mise en œuvre en continu est possible sans problèmes.

Les particularités

  • Auto-échauffement minime du fait d'une faible consommation électrique
  • Mise en œuvre en continu garantie
  • Détection de façon fiable des ruptures de câble et des court-circuits
  • Formats D4, D6,5, M5, M8 et 5x5
Détection fiable à l'aide de capteurs NAMUR lors du traitement de plaquettes de silicium
Téléchargement
> Solutions for the Semiconductor Industry (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.