Contrôle de présence de plaquettes de silicium

Contrôle de présence de plaquettes de silicium

Deux variantes fiables pour le contrôle de présence

La solution – variante 1

Nos capteurs capacitifs BCS disposent d'une hauteur de montage très compacte de 2,5 mm pour un diamètre de 18 mm. De ce fait, ils sont parfaitement intégrables. Un ajustage à distance est possible par le biais de l'amplificateur séparé.

Les particularités

  • Hauteur de montage très compacte (2,5 mm, diamètre 18 mm)
  • Câble de raccordement trifilaire ultraflexible
  • Disque en acier inoxydable, face sensible en PTFE
  • Ajustage à distance simple par le biais d'un amplificateur externe

La solution – variante 2

Nos capteurs optoélectroniques BOH disposent d'une hauteur de montage ultracompacte de seulement 1,7 mm. Ils sont parfaitement intégrables. Un ajustage fin est possible de façon simple via un amplificateur séparé.

Les particularités

  • Hauteur de montage très compacte (1,7 mm)
  • Câble de raccordement trifilaire ultraflexible
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Lumière infrarouge
  • Compatibles vide
  • Ajustage à distance simple par le biais d'un amplificateur externe
Contrôle de présence de plaquettes de silicium
Téléchargement
> Solutions for the Semiconductor Industry (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.