Assurer le bon positionnement des électrodes

Assurer le bon positionnement des électrodes

L'assurance d'une position fiable augmente votre qualité de processus

La solution

C'est justement dans l'environnement hostile de l'industrie de l'acier que les capteurs inductifs Balluff BES démontrent leur qualité. Résistant aux soudures et insensibles aux champs magnétiques, ils sont extrêmement fiables et garantissent sur le four à arc la position correcte de l'électrode.

Les particularités

  • Sans usure, puisque sans contact
  • Disponibles dans les formats à partir du Ø 3 mm jusqu'aux dimensions parallélépipédiques de 80x80 mm
Sécurité de position fiable sur le haut fourneau
Téléchargement
> Solutions for the Steel and Metallurgical Industry (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.