Contrôler des batteries de fours avec des exigences maximales en matière de sécurité

Contrôler des batteries de fours avec des exigences maximales en matière de sécurité

Sécurité et précision dans des conditions extrêmes

La solution

La régulation de la commande de fours dans un environnement gazeux exige des mesures de sécurité maximales. Le système de mesure de position magnétostrictif Balluff BTL avec protection Ex constitue la solution optimale pour de telles conditions extrêmes. Le capteur de déplacement homologué pour les zones de sécurité vous aide à contrôler la batterie de fours avec une grande précision.

Les particularités

  • Système de mesure sans contact
  • Différentes versions pour une mise en œuvre en Europe et outre-Atlantique
  • Couvre les plages de mesure entre 25 et 4 000 mm
Commande précise de la batterie de fours
Téléchargement
> Solutions for the Steel and Metallurgical Industry (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.