Position correcte du rouleau sur l'enrouleur et le dérouleur

Position correcte du rouleau sur l'enrouleur et le dérouleur

Fiabilité et précision pour un enroulement optimisé

La solution

Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL sont typiquement mis en œuvre partout où une fiabilité élevée et une grande précision sont exigées. Ils garantissent également une précision maximale lors de l'enroulement de bobines dans le secteur du laminage à froid étant donné que, par exemple, le rouleau presseur est guidé en fonction du diamètre de rouleau.

Les particularités

  • Sans usure, puisque sans contact
  • Insensibilité à la poussière, classe de protection IP67
Fiabilité et précision pour un enroulement optimisé dans le secteur du laminage à froid
Téléchargement
> Solutions for the Steel and Metallurgical Industry (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.