Remplacement de capteur rapide, sans fuite

Remplacement de capteur rapide, sans fuite

Maintenance rapide, simple et sûre sur le lieu d'utilisation

La solution

Le module de remplacement rapide de Balluff permet un remplacement particulièrement rapide et simple des systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL dans les vérins hydrauliques. A cette occasion, l'unité de capteur complète est remplacée avec le tronçon de mesure intégré. De ce fait, le circuit hydraulique reste fermé, ce qui minimise le risque de fuite et empêche la pénétration de saletés dans le système hydraulique.

Les particularités

  • Dimensions identiques à celles du système de mesure de positon Tige standard
  • Disponible pour toutes les interfaces
Remplacement de capteur rapide, sans fuite
Téléchargement
> Solutions for the Steel and Metallurgical Industry (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.