Un contrôle fiable des mouvements près de la batterie de fours

Un contrôle fiable des mouvements près de la batterie de fours

Pour bénéficier de tous les avantages du principe de mesure de déplacement sans contact, même à des températures élevées

La solution

Nous recommandons l'utilisation de notre système de mesure de position magnétostrictif BTL jusqu'à 100 °C pour une mise en œuvre dans des environnements particulièrement chauds. Depuis son emplacement protégé dans le vérin hydraulique, il commande tous les mouvements de près de la batterie de fours.

Les particularités

  • Boîtier métallique robuste en classe de protection IP67
  • Possibilité d'équipement avec un câble PTFE jusqu'à 200 °C
Commande fiable des mouvements de batterie de fours
Téléchargement
> Solutions for the Steel and Metallurgical Industry (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.