Contrôle de la hauteur de remplissage du lit de fusion et du coke

Contrôle de la hauteur de remplissage du lit de fusion et du coke

Fiable et précis dans les conditions extrêmes régnant dans les aciéries

La solution

Les capteurs à ultrasons Balluff BUS sont parfaitement appropriés au contrôle de hauteurs de pile sur les bandes transporteuses ainsi que du niveau de remplissage dans des silos. Ils permettent de détecter des objets composés de plusieurs matériaux dans les conditions hostiles des aciéries. Ils garantissent ainsi, en permanence, une alimentation fiable des hauts fourneaux, même s'il y a des poussières occasionnées par le lit de fusion et le coke.

Les particularités

  • Détection sans contact physique
  • Indépendemment de la couleur, de la transparence, de la propriété de réflexion et de l'état de la surface de l'objet
Contrôle de hauteurs de remplissage au moyen de capteurs à ultrasons
Téléchargement
> Solutions for the Steel and Metallurgical Industry (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.