Détection de fins de course sur la machine de défournement

Détection de fins de course sur la machine de défournement

Des résultats optimaux dans la zone chaude

La solution

Nos capteurs inductifs résistant aux hautes températures BES sont remarquablement appropriés à une mise en œuvre dans l'environnement hostile de l'industrie de l'acier et cela, jusqu'à une température de 160 °C. Ils fournissent toujours des résultats optimaux lors de la détection de position et de la détection des fins de course sur la machine de défournement. Ils optimisent ainsi la disponibilité de vos installations, réduisent les coûts de maintenance et augmentent la qualité de votre processus.

Les particularités

  • Classe de protection IP69K
  • Sécurité de fonctionnement, également en fonctionnement continu
  • Aucune électronique de traitement supplémentaire n'est nécessaire
Détection de positions sur les machines de défournement
Téléchargement
> Solutions for the Steel and Metallurgical Industry (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.