Contrôle qualité sur l'installation de revêtement

Contrôle qualité sur l'installation de revêtement

Une qualité sans pareil lors du contrôle de revêtements de tôles

La solution

Le détecteur de couleur Balluff BFS offre une qualité inégalée lors du contrôle de revêtements de tôles. Il détecte même de façon fiable les nuances de couleurs les plus subtiles ou encore, si une tôle polie - ou non polie - sort de la fabrication. Il trie également les tôles de avec fiabilité en présence de fluctuations de température.

Les particularités

  • Pour effectuer des évaluations, le capteur dispose de trois sorties numériques et d'une interface série (sortie directe des valeurs chromatiques)
  • Différenciation d'un nombre important de couleurs
  • Grande distance de détection jusqu'à 400 mm
Contrôle qualité sur l'installation de revêtement
Téléchargement
> Solutions for the Steel and Metallurgical Industry (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.