Réguler avec fiabilité l'alimentation en air et en gaz des hauts-fourneaux

Réguler avec fiabilité l'alimentation en air et en gaz des hauts-fourneaux

Optimiser le processus de la production de fonte brute

La solution

Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL sont remarquablement appropriés à la régulation des vannes et des clapets des hauts-fourneaux. Ils permettent de réguler de façon fiable l'arrivée d'air et le retour de l'air d'échappement lors de la production de fonte brute. En guise d'alternative, vous pouvez mettre en œuvre des capteurs inductifs standard BES. Un capteur de température est intégré dans la tête électronique de tous les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL avec interface de bus. Ceci permet de garantir une mesure correcte dans la plage de températures.

Les particularités

  • Régulation fiable de l'arrivée d'air et de l'air d'échappement
  • Sécurité supplémentaire et mesure de haute précision grâce à la sonde de température intégrée dans la tête électronique
Régulation sûre de l'alimentation en air et en gaz lors de la fabrication de fonte brute
Téléchargement
> Solutions for the Steel and Metallurgical Industry (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.