Mesure de pression lors du traitement de surface

Mesure de pression lors du traitement de surface

Fiabilité et résistance aux acides pour une sécurité de fonctionnement élevée

La solution

Nos capteurs de pression BSP résistant au HCl garantissent la sécurité de fonctionnement lors du traitement de surface. Même dans des conditions ambiantes hostiles et en cas de contact potentiel avec des acides chlorhydriques, ils permettent une mesure de pression fiable des fluides de processus

Les particularités

  • Raccord processus en PVDF résistant aux acides
Mesure de pression fiable lors du laminage à froid
Téléchargement
> Solutions for the Steel and Metallurgical Industry (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.