Réglage précis de l'écartement entre les cylindres

Réglage précis de l'écartement entre les cylindres

Une précision élevée dans des conditions extrêmes

La solution

Le système de mesure de position magnétostrictif Balluff BTL en classe de protection IP69K est parfaitement adapté au réglage de l'écartement des rouleaux avec une grande précision. Il résiste aux conditions environnementales extrêmes régnant dans l'aciérie grâce à une étanchéité absolue, et ne nécessite pas de protection supplémentaire en cas de refroidissement par eau en continu de la cage de laminoir.

Les particularités

  • Classe de protection IP69K
  • Sans usure et durée de vie élevée grâce au principe actif sans contact
Réglage précis de l'écartement des cylindres
Téléchargement
> Solutions for the Steel and Metallurgical Industry (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.