Transport des brames sur le longeron mobile

Transport des brames sur le longeron mobile

Une précision maximale à 360° pour une mesure angulaire sans contact

La solution

Au niveau du longeron mobile, le contrôle précis des positions et l'ajustement en continu des mouvements rotatifs sont extrêmement importants. Nos capteurs d'inclinaison BSI constituent la solution idéale pour cette tâche. Une mesure angulaire sans contact permet de garantir une précision maximale lors du transport des brames. Car ils mesurent l'écart jusqu'à 360° sur un axe, par rapport à l'horizontale.

Les particularités

  • Contrairement aux codeurs angulaires, un accouplement mécanique n'est pas nécessaire
  • Peu encombrants et robustes (utilisables entre –40 et 85 °C)
Mesure angulaire sans contact lors du transport de brames
Téléchargement
> Solutions for the Steel and Metallurgical Industry (PDF file)
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.