Solution tout-en-un avec interface Ethernet/IP

Solution tout-en-un avec interface Ethernet/IP

Garantit la traçabilité de l'ensemble des données

Interface de bus de terrain, unité d'exploitation et antenne

dans un appareil compact

La solution tout en un – avec interface de bus de terrain, unité d'exploitation et antenne dans un appareil compact – garantit la traçabilité de l'ensemble des données. Par exemple lors du montage de produits de qualité supérieure dans la construction d'agrégats. Ce concept garantit la transparence et une gestion ciblée des erreurs pendant le fonctionnement du processus. Ainsi, vous pouvez identifier à temps les points faibles typiques et prendre des contre-mesures. Cela garantit la sécurité de production, permet des cycles de correction et des adaptations rapides en cas d'exigences changeantes. À cette fin, le système RFID enregistre intégralement chaque étape de processus – toutes les pièces de fabrication utilisées, tous les matériaux et accessoires utilisés, avec l'heure, le lieu et le déroulement.

> Rechercher un produit

Ces informations d'exécution, de processus et d'origine sont documentées automatiquement et sont disponibles en temps réel sur les supports de données. Ces données sont transmises au lecteur BIS M-4006 et, de là, au système de commande.

Les particularités

  • Économiser du temps, de l'espace et des coûts avec la connexion Ethernet/IP directe
  • Mise en service rapide et temps d'immobilisation court via LED d'état
  • Intégration simple au réseau grâce à un commutateur à 2 ports intégré, supporte RT et IRT
  • Montable directement sur le métal grâce à un boîtier robuste en zinc moulé sous pression
  • Approprié pour les environnements industriels hostiles grâce à la classe de protection IP67
  • Diagnostic et lecture / écriture grâce à un serveur Web intégré