Système de mesure de position inductif

Système de mesure de position inductif

Surveillance du processus de serrage dans le système machine

Mesure linéaire, continue et sans contact, de positions

Les centres d'usinage des métaux modernes sont complexes et ne peuvent pas être comparés avec l'usinage des métaux conventionnel. Ainsi, le grand nombre de porte-outils et d'axes représentent souvent un obstacle lorsque vous exécutez différents processus, réalisez un usinage simultané de pièces et souhaitez être vraiment efficace en terme d'énergie.

Les broches porte-outil, les vérins de serrage et les changeurs d'outil compacts et précis d'un centre d'usinage jouent un rôle central dans le processus de travail. Par conséquent, la surveillance fiable et sans usure du processus de serrage courant dans le système machine est d'une importance déterminante. Cette tâche exigeante peut être résolue simplement à l'aide du nouveau système de mesure de position inductif BIP04. Avec le système de mesure sans contact logé dans un boîtier surmoulé, vous garantissez en même temps une sécurité du processus et une qualité d'automatisation maximales. Et ce également dans un environnement industriel hostile.

Les particularités

  • intégrable dans des espaces réduits : Format compact 30 × 40,5 × 18 mm
  • Utilisation flexible : Plage de mesure réglable jusqu'à 17 mm
  • Nombreuses applications : Tension analogique et sortie courant ainsi qu'interface IO-Link
  • Résultats fiables : Linéarité élevée et fidélité de répétition précise
  • Sécurité du processus élevée : Dérive thermique faible
  • Intégration sûre : excellente compatibilité électromagnétique