Convertisseurs IO-Link pour appareils RS232

Convertisseurs IO-Link pour appareils RS232

Convertisseurs IO-Link appareils RS232

La solution simple et pratique pour relier l'interface RS232 à l'interface IO-Link

Contrairement aux hypothèses courantes, la communication RS232 série est encore utilisée dans de nombreuses applications industrielles. L'utilisation de lecteurs de codes à barres dans l'industrie automobile ou de l'emballage en est un exemple typique.

L'intégration d'interfaces RS232 dans une architecture de commande existante demande beaucoup d'efforts. En effet, des composants spéciaux, tels que les cartes de commande RS232, sont souvent nécessaires à cette fin. Pour beaucoup de personnes, cela constitue un obstacle au passage à l'IO-Link, si bien qu'elles ne sont pas en mesure de profiter pleinement du standard de communication moderne.

Nos convertisseurs IO-Link pour appareils RS232 permettent d'y remédier. Les convertisseurs permettent d'intégrer simplement des appareils RS232 directement à une interface IO-Link. Ainsi, les cartes RS232 ne sont plus nécessaires pour l'intégration. Grâce à cela, vous disposez d'une solution simple et pratique pour une communication homogène et fluide de l'ensemble des appareils et le transfert de données bidirectionnel avec le système de commande. Autre avantage qui en découle : vous pouvez surveiller de façon fiable et paramétrer de façon simple et rapide tous les appareils depuis un emplacement central.

Les particularités

  • Pour la communication bidirectionnelle entre l'interface RS232 et l'interface IO-Link
  • Deux entrées numériques
  • Alimentation des appareils RS232 en 24 V DC
  • Possibilités de diagnostic simples au moyen de LED d'état
  • Boîtier en acier inoxydable IP67 de qualité supérieure et pour des exigences élevées