Répart. IO-Link p. 8 signaux d'entrée analogiques

Répart. IO-Link p. 8 signaux d'entrée analogiques

Répartiteurs IO-Link pour huit signaux d'entrée analogiques

Le répartiteur IO-Link convertit les signaux analogiques en IO-Link et permet d'économiser des coûts

Dans la plupart des installations et des machines, les signaux analogiques représentent env. dix pour-cent du trafic de données. Cependant, le raccordement et l'intégration de signaux d'entrée analogiques engendrent des coûts élevés. C'est ainsi que l'installation requiert des câbles blindés et le système de commande des groupes d'entrées multicanal coûteux.

Le répartiteur IO-Link remédie à la situation. En effet, le répartiteur numérise les signaux d'entrée analogiques et les transmet au module IO-Link Master.

> Rechercher un produit

Le module garantit une variance maximale des signaux. Vous pouvez ainsi configurer sur un même module différentes interfaces courant / tension.

Le répartiteur IO-Link est conçu pour un maximum de huit signaux d'entrée analogiques. Dans les installations avec un volume important de valeurs analogiques, vous bénéficiez ainsi d'un potentiel d'économie de coûts perceptible.

 

Les particularités

  • Variance maximale des signaux : chaque port est configurable en tant qu'entrée d'un signal tension / courant, sonde Pt ou thermocouple
  • Grande flexibilité : utilisation simultanée de différentes interfaces courant / tension
  • Utilisation polyvalente : résolution réglable
  • Pour les conditions ambiantes difficiles, grâce à la classe de protection élevée