Encodeur magnétique avec interface IO-Link

Encodeur magnétique avec interface IO-Link

Système de mesure de déplacement à codage magnétique avec interface IO-Link

Système de mesure absolu – Développé pour les tâches de mesure et de positionnement

Lorsque d'autres systèmes de mesure de déplacement sont trop grands, trop lents, trop imprécis ou pas assez flexibles – vous pouvez vous fier au système de mesure absolu BML SL1 : que vous souhaitiez mesurer des mouvements linéaires ou rotatifs, des angles, des déplacements courts ou longs, ou que vous souhaitiez utiliser un changement de format rapide et précis.

Utilisation polyvalente – Mesure de positions et de positions finales avec une précision absolue

Le système de mesure absolu BML SL1 marque des points dans toutes les applications dans lesquelles une grande précision absolue de positions et de positions finales est requise. Développé spécialement pour les tâches de mesure et de positionnement, il est ultrarapide, ultraprécis et utilisable dans tous les secteurs. En outre, il est compact, si bien qu'il est facile à intégrer. Il est simple à utiliser et en même temps extrêmement économique.

Flexibilité et confort grâce à l'interface IO-Link intégrée

Son interface IO-Link intégrée vous offre une flexibilité particulière. Via l'IO-Link, vous pouvez obtenir des informations de position et les visualiser confortablement sur le système de commande. L'interface IO-Link vous permet de surveiller la position cible et de contrôler continuellement les positions pendant le mouvement. Elle vous permet également de réaliser un changement de format rapide. De plus, l'IO-Link permet de connecter confortablement le système de mesure. Avec le BML SL1, vous utilisez en même temps les avantages d'un système de mesure à bande magnétique et ceux de l'interface la plus innovante parmi les systèmes de commande.

Les particularités

  • Connexion simple et affichage de position via l'IO-Link
  • Mesure de déplacements jusqu'à 8 m avec une précision maximale
  • Grande flexibilité grâce à des fonctions de paramétrage complètes ainsi qu'à des informations de diagnostic et d'état via IO-Link
  • Montage simple et fonctionnement sûr grâce à une distance de lecture élevée allant jusqu'à 1,3 mm
  • Utilisation polyvalente : Sortie de mesure analogique optionnelle pour les applications de régulation