Système de mesure de position magnétique

Système de mesure de position magnétique

Rétroaction linéaire intelligente – Détection continue et sans contact de positions

Rétroaction linéaire intelligente – Détection continue et sans contact de positions

Même dans les systèmes d'automatisation modernes, il est souvent difficile de concilier les exigences élevées en terme de qualité des processus et des produits, avec la flexibilité requise par l'évolution des spécifications. Il est donc d'autant plus difficile d'atteindre ces deux objectifs dans le quotidien industriel.

Il est essentiel de garder à tout moment un œil sur le processus de travail. Des pinces compactes et précises, des dispositifs de poinçonnage et des changeurs d'outils rapides jouent ici un rôle important.

Le nouveau système de mesure de position magnétique BMP Balluff permet une surveillance fiable et sans usure des processus de travail en cours. Le système de mesure de position magnétique vous aide à contrôler les différents processus tout en assurant le traitement simultané d'objets et en restant économe en énergie.

Ceci garantit une grande sécurité des processus et une qualité d'automatisation élevée. Que vous souhaitiez contrôler l'assemblage, comme dans l'industrie automobile, ou adapter rapidement des formats et des paramètres de processus modifiés, comme dans l'industrie de l'emballage, plusieurs mouvements pneumatiques devant fonctionner de manière synchrone à cette occasion.

Les particularités

  • Flexibilité grâce à un concept modulaire : Couverture d'un grand nombre de vérins sur toute la course jusqu'à 256 mm
  • Transparence totale : surveillance en continu de la position de piston dans un espace réduit via les sorties analogiques tension et courant ainsi que via l'interface IO-Link
  • Résultats fiables : linéarité et fidélité de répétition adaptées à l'application
  • Sécurité du processus élevée : faible dérive thermique et excellente compatibilité électromagnétique
  • Compatible Industrie 4.0 : changement de format, surveillance d'état et maintenance prédictive