Unité d'exploitation BIS V – La plate-forme RFID indépendante de la technologie

Unité d'exploitation BIS V – La plate-forme RFID indépendante de la technologie

Pour toutes les exigences : haute vitesse, haute capacité mémoire, BF, HF, UHF ou IO-Link

Ce qu'apporte l'unité d'exploitation indépendante de la technologie aux fabricants de machines

Un parc de machines dans la transformation des métaux est souvent si complexe qu'il est quasi impossible de satisfaire aux exigences en matière d'identification d'outils. De plus, des constructeurs de machines différents utilisent des concepts de Commande différents.

Pour toutes les exigences : haute vitesse, haute capacité mémoire, BF, HF, UHF ou IO-Link

Le travail à fournir pour un rétrofit de la gestion d'outils est de ce fait exceptionnellement élevé et guère réalisable. Une solution de contournement basée sur PC vous offre une possibilité réalisable et élégante. Vous équipez chaque machine individuellement avec une tête de lecture (BF, HF, UHF) et l'unité d'exploitation BIS V. Vous utiliser le réseau TCP / IP existant pour connecter les composants à un PC ou un serveur qui fournit le logiciel d'application ou le système de traçabilité (MES). Au final, cela rend l'interfaçage avec le système ERP extrêmement efficace en éliminant la nécessité de traduire les données de différents protocoles de communication. Maintenant, rien ne s'oppose à la gestion automatisée des outils.

Les particularités

  • Connexion de systèmes basés sur PC : deux interfaces de processus (TCP/IP et USB)
  • Flexibilité élevée : un appareil unique pour toutes les technologies RFID (BF, HF, UHF) en place
  • Performance : compatible avec les supports haute capacité et haute vitesse
  • satisfait aux exigences industrielles les plus strictes, grâce à un boîtier en fonte d'aluminium coulée sous pression
  • Raccordement des appareils les plus divers : port IO-Link Master V1.1 librement configurable