Indicateur SmartLight pour applications Pick to Light

Indicateur SmartLight pour applications Pick to Light

Indicateur SmartLight pour applications Pick to Light

Technologie innovante pour le montage et la confection

Pour le montage et la confection, Balluff vous propose l'indicateur SmartLight, avec lequel vous pouvez visualiser et surveiller toutes les étapes individuelles de fabrication. Mais ce n'est pas tout. Notre indicateur SmartLight se distingue par de nombreuses fonctions supplémentaires. Par exemple l'affichage du sens de réglage, de temps de cycle des opérations de travail, de temps d'attente dans le déroulement des opérations ou la représentation des étapes de fabrication restantes. En outre, ce concept permet de détecter les mauvais prélèvements et une lecture aisée des niveaux de remplissage.

Notre indicateur SmartLight est constitué de six segments LED multicolores, indépendants, extrêmement lumineux, que vous pouvez utiliser dans différents modes : en mode segment, défilement et niveau, ou pour la représentation de l'état de sécurité – selon ce que vous souhaitez surveiller. L'interface IO-Link permet un guidage confortable de l'utilisateur.

Grâce à l'IO-Link, l'appareil intelligent est installé rapidement et à moindre coût via plug-and-play et connecté à la fois à l'automate et aux systèmes basés sur PC. Tous les modes de fonctionnement, couleurs et états sont directement disponibles dans les données process.

Comme vous pouvez relier l'indicateur SmartLight à un autre, il est possible de réduire davantage les coûts et l'effort de câblage.

Les particularités

  • Compatible Industrie 4.0 : grâce à l'IO-Link
  • Time of Flight (principe du temps de propagation) : Barrage optique pour une détection fiable des mouvements de la main
  • Utilisation polyvalente : Six segments LED multicolores, indépendants, extrêmement lumineux
  • Utilisation confortable : L'afficheur indique les modes segment, défilement et niveau, ainsi que l'état de sécurité
  • Utilisation économique : Possibilité de liaison de deux indicateurs SmartLight (daisy-chain) – un seul port IO-Link nécessaire