Appareils de lecture portables UHF BIS U-890

Appareils de lecture portables UHF BIS U-890

Grande fonctionnalité et haute performance

Idéal pour les tâches d'identification mobiles modernes dans les applications UHF

L'appareil de lecture portable UHF BIS U-890 est un outil idéal pour une acquisition de données moderne. Il vous offre une grande flexibilité pour la zone RFID proche ou dans les applications longue portée. L'appareil de lecture est doté d'un processeur ARM puissant. Associé à Microsoft Windows Embedded Compact 7, il a été conçu pour une lecture rapide et fiable des tags UHF.

Le module UHF intégré, avec une puissance de sortie de 1 W et l'antenne Cross Dipole adaptative, vous permettent l'acquisition de grandes quantités de tags en un temps extrêmement court.

Le logiciel RFID installé en usine offre des performances optimales et une flexibilité supplémentaire. Il est simple à utiliser et met à votre disposition de nombreuses fonctions pour chaque cas de détection.

Bon à savoir pour une utilisation internationale : le terminal portable UHF BIS U-890 est certifié pour l'Europe, les U.S.A. et le Canada, ainsi que pour la Chine.

Les particularités

  • Acquisition et traitement rapides des données grâce au processeur ARM 1 GHz
  • Grande portée de lecture > 4 m
  • Multitagging performant > 200 tags/s
  • Antenne UHF adaptative pour une saisie optimale des tags
  • Logiciel RFID polyvalent installé