Start Technologie de capteurs Accessoires Alimentation en tension Connectique Interfaces homme-machine Machine Vision et identification optique RFID Safety Technique de réseau industrielle Technologie de capteurs Capteurs inductifs Capteurs capacitifs Capteurs d'inclinaison Capteurs de débit Capteurs de pression Capteurs de surveillance d'état Capteurs de température Capteurs inductifs Capteurs magnétiques Capteurs magnétostrictifs Capteurs optoélectroniques Capteurs à codage magnétique Capteurs à ultrasons Commutateurs à cames Capteurs inductifs standard avec types préférentiels Capteurs de distance inductifs Capteurs facteur 1 inductifs Capteurs inductifs 2 fils Capteurs inductifs annulaires et pour flexibles Capteurs inductifs entièrement métalliques Capteurs inductifs haute pression Capteurs inductifs hygiéniques Capteurs inductifs Namur Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible Capteurs inductifs résistant aux champs magnétiques Capteurs inductifs résistant à la soudure Capteurs inductifs résistant à la température Capteurs inductifs standard avec types préférentiels Systèmes de mesure de position inductifs code de commande: BES0465 BES M12EA-POC40B-EP00,3-GS04 dos Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BES0465 - BES M12EA-POC40B-EP00,3-GS04 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Téléchargements contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV116918') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV116918') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Téléchargements Nos capteurs inductifs en version standard conviennent idéalement pour la détection d'objets dans le domaine métallique. Ils sont résistants aux courts-circuits et fonctionnent sans contact ; autrement dit, ils sont exempts d'usure et très insensibles à l'encrassement. Les capteurs sont disponibles en forme cylindrique à partir d'un Ø 3 mm et en forme parallélépipédique avec les dimensions 80 × 80 mm. Les capteurs inductifs Global, robustes et fiables, vous offrent des solutions particulièrement économiques. La large gamme composée de plus de 500 variantes préférentielles est disponible dans un court délai dans le monde entier, y compris en grandes quantités. caractéristiques clés Dimensions Ø 12 x 12 mm Modèle M12x1 Montage noyé Portée 4 mm Sortie de commutation PNP à ouverture (NF) Fréquence de commutation 1000 Hz Matériau du boîtier Acier inoxydable (1.4305) Face sensible, matériau LCP Raccordement Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, 0,30 m, PUR Tension d'emploi Ub 10...30 VDC Température ambiante -40...85 °C Classe de protection IP67 Homologation / conformité cULus, CE, EAC, WEEE Téléchargements fiche technique Télécharger PDF Modèles CAO BES0465 - BES M12EA-POC40B-EP00,3-GS04 Élimination Télécharger PDF Déclaration de conformité Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Toutes les langues - 0.22 MB Vue Produit Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}