Start Technologie de capteurs Accessoires Alimentation en tension Connectique Interfaces homme-machine Machine Vision et identification optique RFID Safety Technique de réseau industrielle Technologie de capteurs Capteurs inductifs Capteurs capacitifs Capteurs d'inclinaison Capteurs de débit Capteurs de pression Capteurs de surveillance d'état Capteurs de température Capteurs inductifs Capteurs magnétiques Capteurs magnétostrictifs Capteurs optoélectroniques Capteurs à codage magnétique Capteurs à ultrasons Commutateurs à cames Capteurs inductifs 2 fils Capteurs de distance inductifs Capteurs facteur 1 inductifs Capteurs inductifs 2 fils Capteurs inductifs annulaires et pour flexibles Capteurs inductifs entièrement métalliques Capteurs inductifs haute pression Capteurs inductifs hygiéniques Capteurs inductifs Namur Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible Capteurs inductifs résistant aux champs magnétiques Capteurs inductifs résistant à la soudure Capteurs inductifs résistant à la température Capteurs inductifs standard avec types préférentiels Systèmes de mesure de position inductifs code de commande: BES0475 BES M12MG-GOC30B-BV05 dos Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BES0475 - BES M12MG-GOC30B-BV05 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Téléchargements contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV117173') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV117173') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Téléchargements caractéristiques clés Dimensions Ø 12 x 43 mm Modèle M12x1 Montage noyé Portée 3 mm Sortie de commutation Contact à ouverture polarisé (NF) Fréquence de commutation 1300 Hz Matériau du boîtier Laiton, revêtement sans nickel Face sensible, matériau PA 12 Raccordement Câble, 5,00 m, PVC Tension d'emploi Ub 10...36 VDC Température ambiante -25...70 °C Classe de protection IP67 Homologation / conformité cULus, EAC, CE, WEEE Téléchargements fiche technique Télécharger PDF Modèles CAO BES0475 - BES M12MG-GOC30B-BV05 MTTF Certificate Télécharger PDF Élimination Télécharger PDF Déclaration de conformité Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Toutes les langues - 0.22 MB Vue Produit Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}