Capteurs Smart Level capacitifs au format parallélépipédique – désormais aussi avec IO-Link

Capteurs Smart Level capacitifs au format parallélépipédique avec IO-Link
Capteurs Smart Level capacitifs au format parallélépipédique avec IO-Link

Détecteurs de niveau parfaits pour les produits moussants ou colmatants

Nos capteurs capacitifs Q40 compacts offrent désormais également l'IO-Link. Ils détectent de façon fiable les niveaux à travers les réservoirs non métalliques. De plus, il n'est pas nécessaire de les ajuster en présence de produits conducteurs et pour des parois de réservoir allant jusqu'à 6 mm.

Fiche descriptive du produit (fichier PDF)

Grâce à l'interface IO-Link, vous disposez de possibilités d'utilisation et de réglage étendues. Le capteur peut être installé facilement à l'aide d'un simple câble standard trifilaire, usuel dans l'industrie. De plus, vous pouvez positionner les capteurs dans la machine, directement sur le site d'action, étant donné que l'accessibilité des capteurs n'a plus d'importance.

La surveillance du processus, le paramétrage et l'analyse des erreurs des capteurs IO-Link ont lieu dans le système de commande. Ainsi, les déroulements de la machine sont optimisés dans le temps et l'efficacité de fonctionnement est améliorée.

Les particularités

  • Détectent sans contact les niveaux à travers la paroi non métallique de réservoirs
  • Adaptés pour les produits hautement conducteurs tels que les acides et les bases
  • Compensent la mousse et les dépôts adhérents grâce à la technologie Smart Level 50
  • Pour des épaisseurs de paroi de boîtier allant jusqu'à 10 mm
  • Modes de fonctionnement : Mode IO standard (SIO), mode IO-Link
Contact

Avez-vous des questions ? Contactez-nous.