Connected Mold-ID - Collecter les données d'outils avec la RFID

Connected Mold-ID - Collecter les données d'outils avec la RFID
Connected Mold-ID - Collecter les données d'outils avec la RFID

La simplicité par la numérisation des données d'outils

Connected Mold-ID est la simplification des données d'outils au travers la numérisation. Cette solution plug-and-play vous permet de saisir et de gérer automatiquement l'ensemble des données de vos moules par injection. Connected Mold-ID permet une utilisation optimale de vos moules tout en évitant les pannes et en réduisant les temps d'arrêt intempestifs.

Le système RFID, totalement autonome, fournit de manière fiable et pratique l'ensemble des données dont vous avez besoin pour une vue d'ensemble de votre inventaire d'outils. Vous êtes informé de chaque déploiement et prêt lorsque des changements de format seront nécessaires. Connected Mold ID est un système totalement transparent qui augmente la flexibilité et l'efficacité de vos presses. Tous ces éléments sont des facteurs décisionnels pour une production intelligente et une orientation vers l'usine du futur. Connected Mold-ID vous garantit un contrôle continu des processus de fabrication et vous offre une sécurité de planification. La gestion numérique des moules grâce au système RFID vous permet d'être davantage compétitif sans effort supplémentaire. Commencez maintenant.

Les caractéristiques et avantages de ce système :

  • Aucun temps d'arrêt dû aux pannes d'outils
  • Documentation de la durée de vie des outils et enregistrement des cycles de production au travers un système totalement autonome
  • Sécurisation des données : accessibilité à l'ensemble des données de l'outil
  • Changements d'outil optimal avec la visualisation des intervalles d'inspection de l'équipement