Système d'assemblage acier inoxydable flexible avec certification Ecolab

Système de montage flexible en acier inoxydable avec certification  Ecolab
Système de montage flexible en acier inoxydable avec certification  Ecolab

La solution robuste et durable pour les applications de lavage

Nous avons élargi notre gamme pour une installation souple et facile avec un autre système de haute qualité, afin que vous puissiez facilement résoudre des applications très exigeantes. Ce système de montage est entièrement en acier inoxydable et a reçu la certification Ecolab.

Profil du produit (fichier PDF)

En outre, le système de montage robuste et durable est particulièrement économique car il offre un bon rapport qualité-prix.
Les composants du nouveau système sont compatibles avec notre système de montage Ø 12 mm, de sorte que vous pouvez compléter avec précision ses variantes en métal et en plastique.

Pour une intégration optimale dans vos machines et votre chaîne de production, les tiges de montage en acier inoxydable sont disponibles en cinq longueurs de 150 à 800 mm.
En outre, vous disposez de deux supports de base ainsi que de connecteurs transversaux, d'une pièce de serrage et d'un support de capteur pour tous les modèles courants. Cela signifie que le système de montage peut également être facilement modifié.

Les particularités

  • Acier inoxydable
  • Agrément Ecolab
  • Robuste et durable
  • Compatible avec notre système de montage BMS Ø 12 mm
  • Solution complète

Sélection de produits : Système de montage flexible

Veuillez nous contacter

Vous avez des questions ? Veuillez nous contacter.