Capteurs IO-Link inductifs à grande distance de commutation

Capteurs IO-Link inductifs à grande distance de commutation
Capteurs IO-Link inductifs à grande distance de commutation

Utilisation flexible d'une grande portée de détection

Pour les détecteurs inductifs avec IO-Link, la distance de commutation peut être flexible pour s'adapter à l'application. Le signal de sortie peut également être réglé de différentes manières, de sorte que vous pouvez utiliser le capteur comme un contact normalement fermé ou normalement ouvert, par exemple. En outre, le capteur peut émettre des signaux d'avertissement si l'objet à détecter quitte la zone de détection ou s'approche trop près du capteur. Cela permet même d'éviter les collisions à l'avance.

De plus, le capteur IO-Link vous permet de surveiller votre état. Avec des paramètres tels que la température interne du capteur ou la détection de surtension/insuffisance de tension et un compteur d'heures de fonctionnement, il est possible de tirer des conclusions sur les conditions de fonctionnement.
Pas de IO-Link disponible ? Utilisez l'adaptateur d'apprentissage optionnel pour paramétrer de nombreuses fonctions sans IO-Link.

Les particularités

  • distances de commutation élevées jusqu'à 11 mm, peuvent être utilisées en fonction de la modalité IO-Link ou SIO
  • sortie de commutation configurable/logique de commutation
  • fonction de surveillance de l'état
Contactez-nous

Vous avez des questions ? Contactez-nous.

Profil du produit (fichier PDF)