Boitier de protection IP69K pour les barrières immatérielles de sécurité

Boitier de protection IP69K pour les barrières immatérielles de sécurité

La sécurité pour les environnements exigeants

Toutes les barrières immatérielles de sécurité Balluff peuvent désormais être utilisées dans des applications très exigeantes. En particulier dans les environnements de travail à forte humidité et les applications nécessitant un nettoyage accru, comme dans les industries de l'emballage, de l'alimentation et des boissons.

Profil du produit (fichier PDF)

Les secteurs manufacturiers ayant un niveau élevé de propreté et d'hygiène sont continuellement soumis à des lavages haute pression pour empêcher tout développement bactériologique. C'est principalement le cas des industries de l'emballage, de l'agroalimentaire et pharmaceutique.
Les membranes Gore-Tex que nous avons intégrées dans le bouchon d'étanchéité des boitiers, empêchent l'intrusion d'eau, de saletés ainsi que la formation de condensation à l'intérieur de l'enceinte.

Les supports en acier inoxydable, inclus dans le boitier, vous permettent d'installer le dispositif facilement et rapidement. La conception du support permet également un alignement axial simple et précis pendant l'installation.

Les caractéristiques

  • Convient aux applications IP67, IP68 et IP69K
  • Visibilité de la barrière immatérielle grâce au tube acrylique PMMA transparent
  • Compatible avec toutes barrières immatérielles Balluff
  • Garantit de hautes performances

 

 

Contactez-nous

Vous avez des questions ? Contactez-nous.