Capteur de distance laser avec IO-Link et fonctions additionnelles

Capteur laser précis pour la détermination absolue de la distance d'objets
Capteur laser précis pour la détermination absolue de la distance d'objets

Capteur laser précis pour la détermination absolue de la distance d'objets

Lorsqu'il s'agit de déterminer de façon précise des distances d'objets, notre capteur de distance IO-Link est la solution idéale. Celui-ci est particulièrement adapté lorsque vous souhaitez, par exemple, déterminer de manière précise et fiable la position de composants ou des hauteurs de piles.

Rechercher un produit

Grâce à son rayon laser fin, clairement délimité, les objets particulièrement petits peuvent être détectés avec une grande précision. Vous pouvez personnaliser la plage de mesure du capteur, étant donné que la courbe analogique peut être adaptée à votre application.

De plus, le capteur offre une sortie de commutation, que vous pouvez utiliser comme interrupteur de fin de course. Cela signifie, par exemple, qu'il peut être réglé de telle sorte que le capteur commute en l'absence de réapprovisionnement.

Le réglage du capteur est très simple. En effet, vous pouvez procéder via une touche à un apprentissage à la fois du point d'action et de la courbe caractéristique. En outre, le capteur se monte rapidement grâce à la bride de fixation ou un dispositif de serrage à queue d'aronde. Ceci permet en même temps une mise en service rapide.

Les particularités

  • Différents modes de mesure (mesure "sombre", mesure multiple, mode transparent)
  • Compteur d'heures de service, fonctions de comptage et de temps
  • Enregistrement statistique
  • Rayon laser précis en classe 1 (ne nécessite pas de mesure de protection supplémentaire)
  • Résolution élevée (10…100 μm)
  • En boîtier métallique avec optique en verre
  • Entrée "Reset"

Fiche descriptive du produit

Contact

Contact