Bandes lumineuses de différentes longueurs
Pour l'utilisation des bandes lumineuses, vous pouvez choisir entre des amplificateurs analogiques, des amplificateurs à commutation (TOR) ou des amplificateurs dynamiques selon vos besoins.
Amplificateur analogique BAE
En combinaison avec un amplificateur analogique, vous pouvez exploiter l'intégralité du signal pour votre application. La courbe de sortie présente une grande linéarité avec l'amplificateur analogique, de sorte que le signal puisse être contrôlé très précisément. (BAE00N6, BAE00N4, BAE00N5, BAE00NH)
Amplificateur à commutation TOR
Le circuit électronique de l'amplificateur à commutation (TOR) permet des précision inférieures à 50 µm dans de bonnes conditions. C'est idéal, par exemple, avec les systèmes de guidage où les changements de direction doivent être surveillés. (BAE00NE, BAE00PR, BAE00NF, BAE00PT, BAE00NL, BAE00NK)
Amplificateurs dynamiques BAE
En utilisant les bandes lumineuses avec des amplificateurs à commutation dynamique, vous pouvez détecter de très petits objets en chute dans tout le champ de mesure. Même les changements d'état brusques, comme ceux qui peuvent se produire lors de la surveillance de fils ou de câbles, peuvent être simplement modélisés avec nos bandes lumineuses. (BAE00NJ, BAE00N7)